PR2407-8A65E02LSS - Abgekündigtes Produkt
Produkt PR2407-8A65E02LSS wurde abgekündigt.
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
Veraltet - Aktuator, Electrak Pro, 24 VDC, 750 lbf, 2 in, Stecker, 0.49 in/s Hubgeschwindigkeit bei Volllast, Silber
- Für den Betrieb unter rauen Bedingungen, Schutzart IP66
- Optimierte Einbaugröße bei minimaler eingefahrener Länge
- Langlebiges, korrosionsfestes Aluminiumgehäuse
- Schutz- und Schubrohr aus Edelstahl
- Wartungsfrei