MBF-50U24-M25-S

MBF-50U24-M25-S
MBF-50U24-M25-S

Bremse, Reibung, Metric Brake, MBF-Serie-50, 125 mm Außendurchmesser, 25 mm Bohrung, 24 VDC, 45 Nm Statisches Drehmoment, Kurzer Hub


  • Diese Einheiten sind in kleinen, mittleren oder großen Mengen erhältlich.
  • Spielfreies Design
  • Statischer oder dynamischer Eingriff
  • Einfache Installation
  • Energieeffizient
  • Wirtschaftlich
  • In Standard- oder Sonderausführung erhältlich
  • ROHS-konform

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[A]125 mm
[B]37 mm
[C] Naben-ID Ø, Min/Max25 mm 
[D] Max3 mm 
[E] Max.8 mm 
[F]150 mm
[G]62 mm
[H]24 mm
[J]7 mm
[K]3.6 mm
[L]137 mm

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
Gewicht2 kg
MaterialStahl 
Option50 
OptionKurzer Hub 
OptionHalten 
OptionBremse 
Spannung24 VDC 

Leistung

PerformanceWerte
Statisches Drehmoment45 Nm

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?