MBF-50U24-M25-S

MBF-50U24-M25-S
MBF-50U24-M25-S

Brake, Friction, Metric Brake, MBF-50, 125 mm Outside Diameter, 25 mm Bore, 24 Vcc, 45 Nm Torque estático, Short Hub


  • Essas unidades estão disponíveis em volumes baixos, médios e altos.
  • Projeto sem folga
  • Engate estático ou dinâmico
  • Instalação simples
  • Eficiência energética
  • Econômico
  • Disponível "tal e qual" ou padrão
  • RoHS compliant

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
[A]125 mm
[B]37 mm
[C] ID do hub Ø, mín./máx.25 mm 
[D] Máx.3 mm 
[E] Máx.8 mm 
[F]150 mm
[G]62 mm
[H]24 mm
[J]7 mm
[K]3.6 mm
[L]137 mm

Especificações

EspecificaçõesValor
FunctionBrake 
MaterialSteel 
Motion TypeHolding 
OptionShort Hub 
Size50 
Tensão24 Vcc 
Weight2 kg

Desempenho

DesempenhoValor
Torque estático45 Nm

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?