MBF-26U24-M15S

MBF-26U24-M15S
MBF-26U24-M15S

Bremse, Reibung, Metric Brake, MBF-Serie-26, 63 mm Außendurchmesser, 15 mm Bohrung, 24 VDC, 5.5 Nm Statisches Drehmoment, Kurzer Hub


  • Diese Einheiten sind in kleinen, mittleren oder großen Mengen erhältlich.
  • Spielfreies Design
  • Statischer oder dynamischer Eingriff
  • Einfache Installation
  • Energieeffizient
  • Wirtschaftlich
  • In Standard- oder Sonderausführung erhältlich
  • ROHS-konform

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[A]63 mm
[B]25.5 mm
[C] Naben-ID Ø, Min/Max15 mm 
[D] Max2 mm 
[E] Max.5 mm 
[F]80 mm
[G]35 mm
[H]18 mm
[J]5 mm
[K]2.1 mm
[L]72 mm

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
Gewicht0.32 kg
MaterialStahl 
Option26 
OptionKurzer Hub 
OptionHalten 
OptionBremse 
Spannung24 VDC 

Leistung

PerformanceWerte
Statisches Drehmoment5.5 Nm

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?