MBF-26U24-M15S

MBF-26U24-M15S
MBF-26U24-M15S

Brake, Friction, Metric Brake, MBF-26, 63 mm Outside Diameter, 15 mm Bore, 24 Vcc, 5.5 Nm Torque estático, Short Hub


  • Essas unidades estão disponíveis em volumes baixos, médios e altos.
  • Projeto sem folga
  • Engate estático ou dinâmico
  • Instalação simples
  • Eficiência energética
  • Econômico
  • Disponível "tal e qual" ou padrão
  • RoHS compliant

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
[A]63 mm
[B]25.5 mm
[C] ID do hub Ø, mín./máx.15 mm 
[D] Máx.2 mm 
[E] Máx.5 mm 
[F]80 mm
[G]35 mm
[H]18 mm
[J]5 mm
[K]2.1 mm
[L]72 mm

Especificações

EspecificaçõesValor
FunctionBrake 
MaterialSteel 
Motion TypeHolding 
OptionShort Hub 
Size26 
Tensão24 Vcc 
Weight0.32 kg

Desempenho

DesempenhoValor
Torque estático5.5 Nm

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?