H2H-12-2A22-A-08 - Abgekündigtes Produkt

Produkt H2H-12-2A22-A-08 wurde abgekündigt.

H2H-12-2A22-A-08

Aktuator, Warner Linear H-Track Electro-Hydraulic , 12 Vdc, Max. Hublänge: 8 in


    • Die Einheiten werden bei der Montage dauergeschmiert und erfordern weder Justage noch Wartung.
    • Linear H-Track Aktuatoren arbeiten sowohl auf Druck als auch auf Zug. Die Last wird ohne Energiezufuhr in beiden Richtungen stabil gehalten.
    • Die elektrische Regelung sorgt ohne Hydraulikverrohrung oder andere kostspielige Komponenten für sanfte lineare Bewegungen.
    • Einfacher Einbau und Betrieb.
    • Selbst starke Stöße werden zuverlässig absorbiert.
    • Kein Wandern oder Blockieren bei Richtungswechseln.

Abmessungen

Abmessungen
Maß Wert
S 203.2 mm (8.000 in)

Spezifikationen

Technische Daten Wert
Adapterposition Standard
Verdrehschutz No
Kabellänge 254,000 mm / 10,000 in
Handhilfsbetätigung No
Nennhub 203,20 mm / 8,00 in
Schutz, Hubende Keine
Schutz, im Hubweg Keine
Max. Temperatur 65 °C / 149 °F
Min. Temperatur -26 °C / -15 °F
Temperaturüberwachung No
Spannung 12 Vdc
Spannungstoleranz 10-16 VDC
Max. Stromaufnahme 80,0 amp
Steuerung --
Rückführung --
Individuelle Seriennummer No
Smarte Aktorik No
Enthält Flüssigkeiten Yes
Mehrweg No

Leistung

Max. Geschwindigkeit u. Strom zu Last

Leistung Wert
Last, dynamisch (ausfahrend) 13.345 N / 3.000 lbf
Last, dynamisch (einfahrend) 10.588 N / 2.380 lbf
Last, statisch 0 N / 0 lbf
Max. Geschwindigkeit (ausfahrend) 16,51 mm/s / 0,65 in/s
Min. Geschwindigkeit (ausfahrend) 4,83 mm/s / 0,19 in/s
Max. Geschwindigkeit (einfahrend) 19,81 mm/s / 0,78 in/s
Min. Geschwindigkeit (einfahrend) 5,84 mm/s / 0,23 in/s

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können: