H2H-12-2A22-A-08 - Eski Ürün

Ürün H2H-12-2A22-A-08 artık kullanılmayan bir öğe.

H2H-12-2A22-A-08

Aktüatör, Warner Linear H-Track Electro-Hydraulic , 12 Vdc, Maks. Strok Uzunluğu: 8 in


    • Üniteler montaj sırasında ömür boyu yağlanır ve ayarlama ya da bakım gerektirmez.
    • Doğrusal H-Track aktüatörleri hem gerilme hem de sıkıştırmada çalışır. Güç olmadan her iki yönde bir yükü sabit tutarlar.
    • Elektrik kontrolü hidrolik tesisat ya da diğer pahalı bileşenler olmadan temiz, sorunsuz doğrusal hareket sağlar.
    • Basit kurulum ve kullanım.
    • Darbe çoklarını güvenli şekilde emer.
    • Yük tersine döndürüldüğünde sürüklenmelere direnir ve kilitlenir.

Boyutlar

Boyutlar
Boyut Değer
S 203.2 mm (8.000 in)

Özellikler

Teknik Özellik Değer
Adaptör Konumu Standart
Anti Rotasyon No
Kablo Uzunluğu 254,000 mm / 10,000 in
Manuel Geçersiz Kılma No
Nominal Strok 203,20 mm / 8,00 in
Koruma, Strok Sonu Yok
Koruma, Strok Ortası Yok
Maks. Sıcaklık 65 °C / 149 °F
Min. Sıcaklık -26 °C / -15 °F
Sıcaklık İzleme No
Gerilim 12 Vdc
Gerilim Toleransı 10-16 VDC
Maksimum Akım Çekişi 80,0 amp
Kontrol Yok
Geri Bildirim Yok
Seri Üretime Alınmış No
Akıllı Harekete Geçirme No
Sıvı İçeriği Yes
Geri Döndürülebilir No

Performans

Maks. Hız ve Akım ile Yük Karşılaştırması

Performans Değer
Yük, Dinamik (Uzayan) 13.345 N / 3.000 lbf
Yük, Dinamik (Geri Çekme) 10.588 N / 2.380 lbf
Yük, Statik 0 N / 0 lbf
Maks. Hız (Uzayan) 16,51 mm/s / 0,65 in/s
Min. Hız (Uzayan) 4,83 mm/s / 0,19 in/s
Maks. Hız (Geri Çekme) 19,81 mm/s / 0,78 in/s
Min. Hız (Geri Çekme) 5,84 mm/s / 0,23 in/s

Teklif Al

* Lütfen aşağıdaki bilgileri doldurun, böylece size en iyi şekilde yardımcı olabiliriz: