H2H-12-2A22-A-08 - Prodotto obsoleto

Produto H2H-12-2A22-A-08 agora é um item obsoleto.

H2H-12-2A22-A-08

Atuador, Warner Linear H-Track Electro-Hydraulic , 12 Vdc, Comprimento máximo de curso: 8 in


    • As unidades são lubrificadas por toda a vida útil durante a montagem, sem necessidade de ajustes ou manutenção.
    • Os atuadores lineares H-Track operam em tensão e compressão. Eles manterão uma carga estacionária sem energia em qualquer direção.
    • O controle elétrico fornece movimento linear limpo e suave, sem encanamento hidráulico ou outros componentes caros.
    • Instalação e operação simples.
    • Absorve os choques de impacto com segurança.
    • Resiste à deriva e bloqueia durante reversões de carga.

Dimensões

Dimensões
Dimensão Valor
S 203.2 mm (8.000 in)

Especificações

Especificação Valor
Posição do adaptador Padrão
Antirrotação No
Comprimento do cabo 254,000 mm / 10,000 in
Substituição manual No
Curso nominal 203,20 mm / 8,00 in
Proteção, fim de curso Nenhum
Proteção, meio de curso Nenhum
Temperatura máxima 65 °C / 149 °F
Temperatura mínima -26 °C / -15 °F
Monitoramento de temperatura No
Tensão 12 Vdc
Tolerância da tensão 10-16 VDC
Consumo de corrente máximo 80,0 amp
Controle Nenhum(a)
Feedback Nenhum(a)
Serializado No
Atuação inteligente No
Contém líquidos Yes
Retornável No

Desempenho

Velocidade máxima e corrente vs. carga

Desempenho Valor
Carga, dinâmica (extensão) 13.345 N / 3.000 lbf
Carga, dinâmica (retração) 10.588 N / 2.380 lbf
Carga, estática 0 N / 0 lbf
Velocidade máxima (extensão) 16,51 mm/s / 0,65 in/s
Velocidade mínima (extensão) 4,83 mm/s / 0,19 in/s
Velocidade máxima (retração) 19,81 mm/s / 0,78 in/s
Velocidade mínima (retração) 5,84 mm/s / 0,23 in/s

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor: