EZF-2030

EZF-2030
Lagereinheit

Lagereinheit, Flansch-Doppellagereinheit, 1.173-18

Vorlaufzeit:  2 Wochen*
$754.50 je**

  • Vereinfacht die Montage von Kugelgewindetrieben
  • Ausgelegt für Radial- und Axiallasten
  • Montage der Lagereinheiten nur auf bearbeitete Spindelenden

Abmessungen

Abmessungen
Maß Wert
A 111,25 mm (4,380 in)
B 134,87 mm (5,310 in)
C 107,95 mm (4,250 in)
D 13,49 mm (0,531 in)
D Senkbohrung 0.81
E 123,44 mm (4,860 in)
F 77,47 mm (3,050 in)
G1 59,94 mm (2,360 in)
H 49,28 mm (1,940 in)
J 30,23 mm (1,190 in)
K 0.999-1.000
L 3.1492-3.1482
M 9,53 mm (0,375 in)
P 6,35 mm (0,250 in)

Spezifikationen

Technische Daten Wert
Endzapfen-Lagergröße 30 mm
Fixed/Floating (Simple) Fixed
Gewinde 1.173-18
Gesamtgewicht 6,66 lbs

Leistung

Leistung Wert
Last, statisch 15.594 N (3.506 lbf)
Axial Capacity 23.990 N (5.393 lbf)

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können: