EZF-2030

EZF-2030
Blocco di supporto

Blocco di supporto cuscinetti, Supporto doppio cuscinetto flangiato, 1.173-18

Tempi di consegna:  2 Settimane*
$754.50 ciascuno**

  • Semplifica l'installazione dei gruppi viti a ricircolo di sfere
  • Adatto per carichi radiali e di spinta
  • Le estremità delle viti devono essere lavorate per consentire l'installazione dei blocchi di supporto

Dimensioni

Dimensioni
Dimensioni Valore
A 111,25 mm (4,380 in)
B 134,87 mm (5,310 in)
C 107,95 mm (4,250 in)
D 13,49 mm (0,531 in)
D Controforo 0.81
E 123,44 mm (4,860 in)
F 77,47 mm (3,050 in)
G1 59,94 mm (2,360 in)
H 49,28 mm (1,940 in)
J 30,23 mm (1,190 in)
K 0.999-1.000
L 3.1492-3.1482
M 9,53 mm (0,375 in)
P 6,35 mm (0,250 in)

Specificazioni

Specifica Valore
Dimensioni cuscinetti dei terminali 30 mm
Fixed/Floating (Simple) Fixed
Filetto 1.173-18
Peso totale 6,66 lbs

Prestazioni

Prestazioni Valore
Carico, statico 15.594 N (3.506 lbf)
Axial Capacity 23.990 N (5.393 lbf)

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore: