D12-10B5-12M0N
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
Aktuator, Electrak 10, 12 VDC, 4500 N, 304.8 mm, Keine Rückmeldung, Cable length 165 mm, Stecker, Beide Adapter auf 0° (Standard), 19 mm/s Hubgeschwindigkeit bei Volllast
Lead Time:
24 Weeks *
*Lead times may increase with higher quantities. Lead time displayed in business days.
- Superseded by part number D12C10B5-12M0NN-AEE
- Schubrohr aus Edelstahl
- Hocheffizienter Kugelgewindetrieb-Antrieb
- Überlastkupplung für Mitten- und Endlagenschutz
- Motor mit Thermoschalter
- Wartungsfrei