D12-05B5-06
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
Aktuator, Electrak 10, 12 VDC, 500 lbf, 6 in, Keine Rückmeldung, Cable length 7 in, Stecker, Beide Adapter auf 0° (Standard), 1.40 in/s Hubgeschwindigkeit bei Volllast
Lead Time:
6 Weeks *
*Lead times may increase with higher quantities. Lead time displayed in business days.
**Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.
- Robust, solide und zuverlässig
- Schubrohr aus Edelstahl
- Highly efficient ball screw drive system
- Überlastkupplung für Mitten- und Endlagenschutz
- Motor mit Thermoschalter
- Wartungsfrei