D12-05B5-06

D12-05B5-06
D12-05B5-06

Actuator, Electrak 10, 12 VCC, 500 lbf, 6 in, Senza retroazione, Cable length 7 in, Connector, Entrambi gli adattatori a 0° (standard), 1.40 in/s Velocità di corsa a pieno carico

Lead Time:  6 Weeks  *
each**

  • Robust, strong and reliable
  • Stainless steel extension tube
  • Highly efficient ball screw drive system
  • Overload clutch for mid and end of stroke protection
  • Motor with thermal switch
  • Maintenance free

Dimensioni

dimensions
Unità di misuraValore
[A]13.9 in
[S]6 in

Specificazioni

SpecificazioniValore
Anti-rotationNo 
BrakeFreno di stazionamento integrale 
Cable length7 in
Cavo e connettorePackard Electric 56 series 2984883 with terminal 2962987 
Cavo e connettoreConnector 
End Play, Max0.04 in
IP RatingIP66 
Manual OverrideNo 
MaterialeCopper; Steel; Zinc; Aluminum; Plastic 
Motor ControlNone 
Nominal Stroke6 in
Posizione dell’adattatoreEntrambi gli adattatori a 0° (standard) 
Protection, End-of-strokeClutch 
Protection, OverloadClutch 
RetroazioneSenza retroazione 
Riduttore5:1 
Screw TypeSfera 
Temperature Max150 °F
Temperature Min-15 °F
Tensione12 VCC 
Weight11.6 lb

Prestazioni

performance graphic
performance graphic
performance graphic
PerformanceValore
Carico, dinamico500 lbf
Carico, statico massimo4000 lbf
Corrente assorbita in assenza di carico/a max. carico0.6 A / 28 A 
Duty Cyle25 %
Restraining Torque100 in-lbs
Velocità di corsa a pieno carico1.4 in/s
Velocità di corsa in assenza di carico2.4 in/s

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore: