D12-05B5-06
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
Actuator, Electrak 10, 12 Vcc, 500 lbf, 6 in, Sem feedback, Cable length 7 in, Connector, Ambos os adaptadores a 0° (padrão), 1.40 in/s Classificação de percurso com carga total
Lead Time:
6 Weeks *
*Lead times may increase with higher quantities. Lead time displayed in business days.
**Costs associated with shipping, packaging, import taxes/duty, and surcharges not included.
- Robusto, forte e confiável
- Tubo de extensão de aço inoxidável
- Highly efficient ball screw drive system
- Embreagem de sobrecarga para proteção de golpe médio e de extremidade
- Motor com interruptor térmico
- Não necessita de manutenção