7832804-P5
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
KGS-4005-P5-RH-R-1-3.500, Kugelgewinde Nur, Gerolltes Gewinde, KGS Ausführung, 40 mm X 5 mm, RH, 23 μm/300mm Steigungsgenauigkeit, Stahl, Anzahl Gänge 1, 6000 mm Lang, Älteres Modell
Lead Time:
1 Day *
*Lead times may increase with higher quantities. Lead time displayed in business days.
- Nur Spindel, ohne Kugelmutter
- Replaced by 195-9710 in North America or in Europe part number 0220025-RL6000
- Weitere Spindelbeschichtungen (Chromversiegelung, Schwarzoxid, Manganphosphat) sind als Sonderausführung erhältlich.
- 7832804-P5 ist die Id-Nummer für Nordamerika. Das gleiche Produkt hat in Europa die Id-Nummer 0205000262-RL6000
- Für ein Angebot über eine bearbeitete Spindel bzw. Spindel-Baugruppe bitte eine Zeichnung oder Beschreibung beifügen.