7832790-T5
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
KGS-2510-T5-RH-R-2-3.500-5000mm, Kugelgewinde Nur, Gerolltes Gewinde, KGS Ausführung, 25 mm X 10 mm, RH, Stahl, Anzahl Gänge 2, 6000 mm Lang, Älteres Modell
- Nur Spindel, ohne Kugelmutter
- Replaced by 195-9702 in North America or in Europe part number 0220144-RL6000
- Weitere Spindelbeschichtungen (Chromversiegelung, Schwarzoxid, Manganphosphat) sind als Sonderausführung erhältlich.
- Spindeln müssen passend auf Lager der Endabstützungen bearbeitet werden. Spindeln sind mit bearbeiteten Enden erhältlich, montiert mit Kugelmuttern und/oder Stützlagern.
- Für ein Angebot über eine bearbeitete Spindel bzw. Spindel-Baugruppe bitte eine Zeichnung oder Beschreibung beifügen.