511H20E2C
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
Profilschiene, Serie 500 Kugel Schlitten, Schienengröße 20 mm, Hohe Präzision Güte, E Ausführung, 2 - ca. 0,08 C Vorspannung, Stahl, Faltenbalg-Klammern Option
**Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.
- Smooth, quiet movement through patented insert molded recirculation paths and optimized geometries.
- Simple installation and greater accuracy with joint-free rails up to 6 meters.
- Einfache Montage und höhere Präzision mit bis zu 6 Meter langen, fugenlosen Schienen.
- Sanfte, geräuscharmen Bewegungen dank patentierter umspritzter Rückführungskanälen und optimierter Geometrie.