1TSR9ZMUU-71.4Y=5.70(+/-0.1)
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
Profilschiene, MicroGuide Kugel Baugruppe, 5.70 mm Lang, Schienengröße 9 mm, Normal Güte, Z Ausführung, Luftspalt Vorspannung, X=20 mm, Y=12.9 mm
**Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.
- Baugruppe aus Schlitten und Schiene
- 440 stainless steel construction
- The MicroGuide™ series carriages do not have retained balls. Removing the carriage from the rail without an arbor will result in the balls falling out.
- Carriage and rail assembly