MBF-80U24-M40-L

MBF-80U24-M40-L
MBF-80U24-M40-L

Brake, Friction, Metric Brake, Metric, MBF-80, 200 mm Outside Diameter, 40 mm Bore, 24 Vdc, 175 Nm Static Torque, Long Hub


  • These units are available for low, medium and high volumes.
  • Zero Backlash design
  • Static or Dynamic engagement
  • RoHS compliant

Boyutlar

dimensions
BoyutDeğer
[A]200 mm
[B]87.2 mm
[C] Hub ID Ø, Min/Max40 mm 
[D] Max3 mm 
[E] Max12 mm 
[F]230 mm
[G]100 mm
[H]30 mm
[J]9.5 mm
[K]5.1 mm
[L]215 mm
[N]83 mm

Özellikler

ÖzelliklerDeğer
FunctionBrake 
MaterialSteel 
Motion TypeHolding 
OptionLong Hub 
Size80 
Voltage24 Vdc 
Weight7.1 kg

Performans

PerformansDeğer
Static Torque175 Nm

Teklif Al

* Lütfen aşağıdaki bilgileri doldurun, böylece size en iyi şekilde yardımcı olabiliriz:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?