MBF-80U24-M40-L

MBF-80U24-M40-L
MBF-80U24-M40-L

Brake, Friction, Metric Brake, Metric, MBF-80, 200 mm Outside Diameter, 40 mm Bore, 24 VCC, 175 Nm Coppia statica, Long Hub


  • These units are available for low, medium and high volumes.
  • Zero Backlash design
  • Static or Dynamic engagement
  • RoHS compliant

Dimensioni

dimensions
Unità di misuraValore
[A]200 mm
[B]87.2 mm
[C] Diametro interno del mozzo Ø, min./max.40 mm 
[D] Max.3 mm 
[E] Max.12 mm 
[F]230 mm
[G]100 mm
[H]30 mm
[J]9.5 mm
[K]5.1 mm
[L]215 mm
[N]83 mm

Specificazioni

SpecificazioniValore
FunctionBrake 
MaterialeSteel 
Motion TypeHolding 
OptionLong Hub 
Size80 
Tensione24 VCC 
Weight7.1 kg

Prestazioni

PerformanceValore
Coppia statica175 Nm

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?