Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Os atuadores lineares do motor de etapas da Thomson combinam um motor híbrido de etapas e um parafuso de avanço de precisão em um envelope compacto. Agora são oferecidos em três configurações básicas: eixo rotativo (MLS), porca giratória (MLN) e atuador (MLA).
Os MLAs são uma solução totalmente fechada dentro de carcaça em que você cuida do movimento, bastando determinar o comprimento do curso, o deslocamento linear por etapa ou rotação e o nível de precisão para selecionar um modelo apropriado.
Os conjuntos de MLS atuam fazendo o motor girar um parafuso de avanço e convertendo essa rotação para a carga ligada à porca de avanço.
Os conjuntos de MLN atuam girando uma porca dentro do corpo do motor de passo. O movimento é conseguido restringindo o motor e convertendo a carga conectada ao parafuso de avanço ou restringindo o parafuso de avanço e convertendo a carga conectada ao motor de passo.
Rotary encoders deliver real-time information about position, speed and direction.
They can be seamlessly pre-assembled onto the backs of all three types of
Thomson stepper motor linear actuator assemblies as a standard option.
Please contact Thomson Customer Support for more details.
Otimize seu projeto com uma solução de atuador linear personalizado com motor de passo.
Precision lead screws can be combined with a stepper motor in a number of ways. At Thomson, we offer three configurations of stepper motor linear actuators to meet the various needs of our customers' applications. Learn more about them and discover which of them can benefit your linear motion designs.
Combined with a precision lead screw, the stepper motor is utilized in one of Thomson’s main product families – stepper motor linear actuators. This video takes a closer look at this motor, its main components, how they work, and why they are useful in linear motion applications in comparison to other types of motors.
Aprenda a fazer a manutenção correta em campo do atuador linear do motor de etapas da Thomson. As unidades de engenharia de precisão combinam um motor híbrido de etapas e um parafuso de avanço em um envelope compacto para oferecer vantagens claras com uma solução menor, mais resistente e mais eficiente do que as tecnologias alternativas.
When designers and integrators need simple, flexible and compact linear actuation, they often turn to stepper motor linear actuators (SMLAs). The high configurability of SMLAs is among their greatest virtues, but sorting through myriad configuration options to tailor the optimal solution for a particular application can be a challenge for even the most seasoned motion engineer. Understanding the unique capabilities and limitations of each type of SMLA will make it easier to take maximum advantage of their wide range of flexibility.
Saiba maisA integração de parafusos de avanço com motores de passo é um método simples e econômico de obter movimento linear preciso. Mas alcançar essa precisão requer orientação antirrotacional, que deve ser adicionada externamente pelo usuário ou projetada pelo fabricante. Para determinar qual opção faz sentido para você, analise sua necessidade de um sistema de orientação e pondere as vantagens e desvantagens de cada abordagem.
Saiba maisQuando se trata de especificar o movimento linear em uma máquina, os projetistas de sistemas têm muitas opções de escolha. Fazer a escolha certa pode afetar a facilidade de instalação, a área ocupada e o custo de operação. Um mecanismo de acionamento comum para alcançar o movimento linear é um motor de passo e um conjunto baseado em parafuso de avanço com suporte externo. Uma abordagem mais simples e fácil de instalar, no entanto, é selecionar um mecanismo de acionamento com orientação e suporte integrados, eliminando assim a necessidade de componentes externos que normalmente executariam essas funções e a complexidade que os acompanha.
Saiba maisS = Eixo rotativo (MLS), N = Porca giratória (MLN), A = Atuador (MLA) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deslocamento linear/etapa completa (μ pol.) / Full Step (μ in.) |
Avanço (mm) |
Designador de condutor (mm) |
Motor | |||||||||
MLxX8 | MLx11 | MLx14, MLx17 | MLx23 | |||||||||
Designador de diâmetro [diâmetro de centésimos de pol.] | ||||||||||||
18 | 18 | 25 | 25 | 31 | 37 | 31 | 37 | 43 | 50 | |||
0.063² | 0.013 | 0013 | S,A¹³ | S,N,A¹³ | S¹³ | S¹³ | S,N¹³ | S,N,A¹³ | S¹³ | |||
0.125² | 0.025 | 0025 | S,A¹³ | S,N,A¹³ | S¹ | S,N,A¹ | S¹³ | |||||
0.157 | 0.031 | 0031 | S,A | S,N,A | S¹ | S,N,A¹ | ||||||
0.165 | 0.033 | 0033 | S¹ | |||||||||
0.179 | 0.036 | 0036 | S,A¹³ | S,N,A¹³ | ||||||||
0.200 | 0.040 | 0040 | S¹ | S,N,A¹ | ||||||||
0.209 | 0.042 | 0042 | S,A¹³ | S,N,A¹³ | S¹³ | S¹³ | S,N¹³ | S,N,A¹³ | ||||
0.250 | 0.050 | 0050 | S,A | S,N | S,A¹ | S,N,A¹ | S¹ | S,N,A¹ | S¹³ | S¹³ | ||
0.313 | 0.063 | 0063 | S,A¹ | S,N,A¹ | S | S,N,A | S¹ | |||||
0.357 | 0.071 | 0071 | S,A¹ | S,N,A¹ | ||||||||
0.394 | 0.079 | 0079 | S,A¹ | S,N,A¹ | S¹ | S,N,A¹ | ||||||
0.417 | 0.083 | 0083 | S | S¹ | S,N | S,N,A¹ | ||||||
0.490 | 0.098 | 0098 | S¹ | |||||||||
0.500 | 0.100 | 0100 | S,A | S,N | S | S,N,A | S¹ | |||||
0.591 | 0.118 | 0118 | S,A¹ | S,N,A¹ | ||||||||
0.625 | 0.125 | 0125 | S,A¹ | S,N¹ | S,A | S,N,A | S¹ | S,N,A¹ | S¹ | |||
0.787 | 0.157 | 0157 | S,A¹ | S,N,A¹ | ||||||||
0.833 | 0.167 | 0.167 | S | S | S,N | S,N,A | ||||||
0.960 | 0.192 | 0.192 | S,A¹ | S,N,A¹ | ||||||||
1.000 | 0.200 | 0200 | S,A | S,N | S,A¹ | S,N,A¹ | S¹ | S,N,A¹ | S¹ | |||
1.180 | 0.236 | 0236 | S¹ | |||||||||
1.250 | 0.250 | 0250 | S,A¹ | S,N,A¹ | S | S | S,N | S,N,A | S¹ | S¹ | ||
1.500 | 0.300 | 0.300 | S¹ | S,N,A¹ | ||||||||
1.665 | 0.333 | 0.333 | S,A¹³ | S,N¹³ | ||||||||
1.875 | 0.375 | 0.375 | S,A¹³ | S,N¹³ | S¹ | S,N,A¹ | ||||||
2.000 | 0.400 | 0.400 | S,A | S,N | ||||||||
2.500 | 0.500 | 0500 | S,A¹³ | S,N¹³ | S,A | S,N,A | S | S | S,N | S,N,A | S¹ | S¹ |
3.750 | 0.750 | 0750 | S,A¹³ | S,N,A¹³ | S¹³ | S,N,A¹³ | ||||||
4.000 | 0.800 | 0.800 | S¹³ | |||||||||
5.000 | 1.000 | 1000 | S³ | S³ | S,N³ | S,N,A³ | S¹³ | |||||
6.000 | 1.200 | 1.200 | S¹³ | S,N,A¹³ | ||||||||
7.500 | 1.500 | 1.500 | S¹³ |
1. Alguns condutores talvez não estejam disponíveis em material de porca de alto desempenho, configurações de porca giratória (MLN) ou algumas porcas antirrecuo. Entre em contato com a Thomson para obter mais detalhes.
2. Parafusos de avanço de passo fino podem ter capacidades de carga substancialmente mais baixas em comparação com os parafusos de avanço tradicionais.
3. Parafuso de avanço não disponível no grau de precisão (P)
S = Eixo rotativo (MLS), N = Porca giratória (MLN), A = Atuador (MLA) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deslocamento linear/etapa completa (μ pol.) / Full Step (mm) |
Avanço (mm) |
Designador de condutor (mm) |
Motor | ||||||||
MLxX8 | MLx11 | MLx14, MLx17 | MLx23 | ||||||||
Designador de diâmetro | |||||||||||
M04 | M04 | M06 | M06 | M08 | M10 | M08 | M10 | M12 | |||
3 | 0.6 | 006 (0024) | S,A¹ | S,N,A¹ | |||||||
5 | 1.0 | 010 (0039) | S | S,N | S,A | S,N,A | |||||
6 | 1.2 | 012 (0047) | S,A¹ | S,N,A¹ | |||||||
10 | 2.0 | 020 (0079) | S | S | S,N | S,N,A | S¹ | ||||
15 | 3.0 | 030 (0118) | S | S,N,A | S¹ | ||||||
20 | 4.0 | 040 (0157) | S | S,N | S | S,N | S¹ | ||||
25 | 5.0 | 050 (0197) | S | S,N,A | |||||||
30 | 6.0 | 060 (0236) | S,A | S,N,A | S¹ | S,N,A¹ | S¹ | ||||
40 | 8.0 | 080 (0315) | S³ | S,N³ | S | S,N | |||||
50 | 10.0 | 100 (0394) | S | S,N,A | S¹ | ||||||
60 | 12.0 | 120 (0472) | S,A | S,N,A | S | S¹ | S,N | S,N,A¹ | |||
75 | 15.0 | 150 (0591) | S¹ | ||||||||
80 | 16.0 | 160 (0630) | S¹ | ||||||||
90 | 18.0 | 180 (0709) | S,A¹³ | S,N,A¹³ | |||||||
100 | 20.0 | 200 (0787) | S³ | S | S,N³ | S,N,A | |||||
125 | 25.0 | 250 (0984) | S¹³ | ||||||||
175 | 35.0 | 350 (1378) | S¹³ | S,N,A¹³ | |||||||
225 | 45.0 | 450 (1772) | S¹³ |
1. Alguns condutores talvez não estejam disponíveis em material de porca de alto desempenho, configurações de porca giratória (MLN) ou algumas porcas antirrecuo. Entre em contato com a Thomson para obter mais detalhes.
2. As designações de condutores para MLA são mostradas entre parênteses.
3. Parafuso de avanço não disponível no grau de precisão (P)
Stepper Motor Specification Change Notice | 362 KB | |
Atuador linear do motor de etapas | 11795 KB | |
Atuador linear do motor de etapas | 4302 KB | |
Atuador linear do motor de etapas | 4294 KB | |
Stepper Motor Linear Actuators | 3629 KB |
Para baixar os modelos abaixo, é necessário fazer login.
To provide better service to you on our websites, we and our service providers use cookies to collect your personal data when you browse. For information about our use of cookies and how to decline them or turn them off please read our cookie policy [available here].