Skip to content Skip to navigation
Przegląd
Precyzyjne prowadnice wieloklinowe toczne

Precyzyjne prowadnice wieloklinowe toczne

Dostępne w wersji z nakrętkami z kołnierzem lub bez kołnierza prowadnice wieloklinowe toczne nadają się do zastosowań wymagających wysokiej precyzji i ruchu na wielu osiach.

Wyszukiwanie produktów
Prowadnice wieloklinowe toczne do pracy przy dużych obciążeniach

Prowadnice wieloklinowe toczne do pracy przy dużych obciążeniach

Są one dostępne z rowkami klinowymi lub bez nich i zapewniają ruch liniowy bez tarcia z wysoką prędkością przy dużych obciążeniach skrętnych.

Wyszukiwanie produktów

Opcje prowadnic wieloklinowych tocznych na indywidualne zamówienie

Dostosowanie prowadnicy wieloklinowej tocznej

Zoptymalizuj swój projekt z użyciem rozwiązania prowadnicy wieloklinowej tocznej przygotowanego na indywidualne zamówienie.

Dowiedz się więcej

Przy zamawianiu prowadnic wieloklinowych tocznych Thomson z obrobionymi końcówkami nie musisz się martwić o dodatkowy czas czy koszty.

Dlaczego warto wybrać prowadnice wieloklinowe toczne firmy Thomson?

Prowadnice wieloklinowe toczne firmy Thomson zapewniają wysoką niezawodność i żywotność w zmiennych warunkach pracy. Doskonale sprawdzają się w zastosowaniach o wysokich prędkościach pracy, gdzie występują drgania i obciążenia udarowe, a jednocześnie wymaga się precyzyjnego pozycjonowania oraz wysokich obciążeń skrętnych.

Opcje dostosowania

Nie w każdym projekcie ruchu liniowego można spełnić optymalne specyfikacje przy użyciu standardowych prowadnic wieloklinowych tocznych. W takich przypadkach firma Thomson oferuje swoje usługi projektowe, aby ułatwić dostosowanie prowadnic wieloklinowych tocznych do konkretnych wymagań i zapewnić płynność projektu.

Od czego można zacząć?

Firma Thomson udostępnia online szeroki zakres materiałów, które pomagają w podjęciu decyzji na każdym etapie procesu zakupu:

Znajdź produkt

Diameter

Active Races

Keyway

back to top