Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
W przeciwieństwie do popularnych zespołów wałów, model Thomson 60 Case LinearRace jest produkowany zgodnie z najwyższymi standardami jakości w zakładach posiadających certyfikat ISO9000:2000. Nasze technologie są stale usprawniane dzięki odpowiedniej wiedzy zgromadzonej przez ponad 53 lata projektowania i produkcji łożysk liniowych. Stosowanie zespołów wałów 60 Case LinearRace wraz z łożyskami Thomson Ball Bushing zapewnia optymalną wydajność łożysk i okres żywotności.
Jayme Stockton, specjalista ds. produktów firmy Thomson, opisuje korzyści odpowiednio wczesnej wymiany łożysk liniowych podczas planowanych przeglądów systemu, wskazując na oszczędności wynikające z wczesnej wymiany w stosunku do kosztownych, nieplanowanych wyłączeń systemu. Dowiedz się, na co należy zwracać uwagę i jak słuchać, aby wiedzieć, kiedy stan łożysk zaczyna się pogarszać po dłuższym użytkowaniu - znajdź usterki odpowiednio wcześnie i zachowaj maksymalną wydajność system.
| T-Case Shafting | 717 KB | |
| Ultra Light Aluminum LinearRace Shafting | 976 KB |
Wał standardowy pełny
Zmniejszony ciężar: do instalacji hydraulicznych, okablowania itp.
Do zastosowań z pełnym podparciem
Do zastosowań z pełnym podparciem, tylko szyna
Only available in Europe
Hartowany stop stali, do większości zastosowań
Odporność na korozję: środowiska wilgotne
Odporność na korozję: zmywanie
Lekkość: zmniejszone obciążenie
Only available in Europe
Nawęglana stal stopowa
Lekkość: aluminiowe szyny wsporcze, nieograniczony skok
Konstrukcja niskoprofilowa, średnica zakresu wału 1/2"–4"
Konstrukcja niskoprofilowa, szersza podstawa do wałów o większej średnicy
Lekkość: aluminiowe szyny wsporcze, nieograniczony skok
Konstrukcja niskoprofilowa, średnica zakresu wału 1/2"–4", stal
Konstrukcja niskoprofilowa, szersza podstawa do wałów o większej średnicy, żelazo sferoidalne
Hartowany stop stali, do większości zastosowań
Odporność na korozję: środowiska wilgotne
Nawęglana stal stopowa
Hartowany stop stali, do większości zastosowań
Odporność na korozję: środowiska wilgotne
Hartowany stop stali, do większości zastosowań
Nawęglana stal stopowa
| Shafting | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Średnica nominalna | Diameter Tolerance | Minimum Hardness Depth | Długość podstawyCustom Length | Numer części | Shafting Unit Price* | Czas realizacji | |||
* Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.
No solutions are available online.
Please reconfigure your selection criteria or contact Thomson Customer Support for additional help.
Średnica nominalna wału. Średnica rzeczywista będzie zależeć od wybranej tolerancji wału. Wartości górnej i dolnej granicy średnicy rzeczywistej można sprawdzić na stronie ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi danego produktu.
AL — wał aluminiowy
L — do użytku z modelami Super, Super Smart i XA Open oraz nastawnymi łożyskami tulei kulkowych i łożyskami ślizgowymi dzielonymi
S — do użytku z tulejami kulkowymi typu A
N — do użytku z igiełkowymi łożyskami tocznymi
D — do użytku z łożyskami tulei kulkowych zestawów słupowych do matryc Thomson
G — wał z rowkiem do użytku z kulkowymi rowkowymi łożyskami ślizgowymi dzielonymi tulei kulkowych Thomson
XL — do użytku z łożyskiem XR (stal węglowa)
MM (h6) — do użytku z dowolnymi metrycznymi łożyskami liniowymi tulei kulkowych Ball Bushing®
This part number is not available for sale online but may still be available for sale. Click here to contact Thomson Customer Support.
Customer ServiceTo provide better service to you on our websites, we and our service providers use cookies to collect your personal data when you browse. For information about our use of cookies and how to decline them or turn them off please read our cookie policy [available here].