Skip to content Skip to navigation
Precyzyjne siłowniki liniowe serii T

Precyzyjne siłowniki liniowe serii T

Sprawdzona konstrukcja precyzyjnych siłowników liniowych serii T jest wykorzystywana w tysiącach zastosowań na całym świecie. Precyzyjne walcowane mechanizmy śrubowo-toczne cechują się płynnym ruchem, dokładnym ustawianiem i cichym działaniem. Dzięki prowadzącym tulejom ślizgowym i wytrzymałej konstrukcji zewnętrznej można je wykorzystywać w najtrudniejszych zastosowaniach. Siłowniki serii T charakteryzują się trwałością, wydajnością i łatwością obsługi oraz dużą dostępnością fabrycznych opcji i akcesoriów. Bez względu na środowisko lub wymagania, możemy dostosować nasze standardowe modele do niemal każdego zastosowania.

Przegląd

Dane techniczne produktów T Series

DANE TECHNICZNE T60 T90 T130
Rozmiar profilu (szer. x wys.) mm (cale) 75 x 60 (2,95 x 2,36) 90 x 92 (3,54 x 3,62) 130 x 130 (5,12 x 5,12)
Maks. długość suwu mm (cale) 1500 (59,06) 1500 (59,06) 2000 (78,74)
Maks. prędkość m/s (cale/s) 2,5 (98,4) 2,0 (78,7) 2,0 (78,7)
Maks. obciążenie dynamiczne N (funty-siła) 10000 (2248) 20000 (4496) 60000 (13489)

Cechy i zalety siłowników serii T

  • Rura osłaniająca z wytłaczanego anodyzowanego aluminium
  • Obudowa z anodyzowanego aluminium
  • Stalowa rura przedłużająca chromowana w procesie chromowania twardego
  • Możliwość montażu we wszystkich kierunkach
  • Napęd wykorzystujący mechanizm śrubowo-toczny
  • Prowadnice ślizgowe
  • Obciążenie do 60 000 N
  • Stopień ochrony IP65
  • Wersje odporne na zmywanie
  • Dostępne są akcesoria montażowe wykonane zgodnie z normami przeznaczonymi dla siłowników hydraulicznych

Find a Part

Not finding the precision linear actuator you need? Contact us for a custom solution!

Family

Motor Type

Drive Type

Dynamic Load

Maximum Linear Speed

Brake

Resolver

Stroke

mmmm

Mounting Options

Adapter Options

Travel per Shaft Revolution

Number of Normally Closed Sensors

Number of Normally Open Sensors

Screw Diameter

Profile Size

Protection

New Tab

To download the models below, you will need to sign in.

Sign In to Download CAD Models


back to top