Skip to content Skip to navigation
Dźwigniki śrubowe z przekładnią ślimakową

Dźwigniki śrubowe z przekładnią ślimakową

Firma Thomson wyznacza nowe standardy precyzji i niezawodności swoimi produktami serii MULI®  i JUMBO®  dźwigników śrubowych.  Zaprojektowane za pomocą najnowocześniejszych systemów CAD i CAE i ściśle według najostrzejszych wymagań produkcyjnych, spełniają one wszystkie niezbędne wymogi w zakresie bezpieczeństwa i wytrzymałości jak również kosztów obsługi. 

Dzięki modułowej konstrukcji  możemy realizować nawet duże zamówienia w krótkim czasie.  Modułu można  dostosowywać do specyfikacji  danego zastosowania. Co najważniejsze, sercem każdego dźwignika MULI® i JUMBO® jest precyzyjna śruba trapezowa lub kulowa o najwyższej jakości pochodząca z własnej produkcji firmy   Thomson. Ogólnie, do wyboru są dwa typy dźwigników do wyboru: 

  • Śruby trapezowe do trudnych warunków i cechujące się  dobrym stosunkiem ceny do parametrów
  • śruby kulowe przeznaczone do cykli pracy z dużym obciążeniem, wysokiej wydajności i wysokiej dokładności pozycjonowania

Przegląd

Dane techniczne:

Śruby trapezowe MULI 1 MULI 2 MULI 3 MULI 4 MULI 5 JUMBO 1 JUMBO 2 JUMBO 3 JUMBO 4 JUMBO 5
Maksymalna zdolność podnoszenia (kN) 5 10 25 50 100 150 200 250 350 500
Średnica i skok śruby (mm) 18 x 4 20 x 4 30 x 6 40 x 7 55 x 9 60 x 9 70 x 10 80 x 10  100 x 10 120 x 14
Skok siłownika
na jeden pełny obrót wału napędowego
Współczynnik H 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Współczynnik L 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25
Współczynnik przełożenia Współczynnik H 4:1 4:1 6:1 7:1 9:1 9:1 10:1 10:1 10:1 14:1
Współczynnik L 16:1 16:1 24:1 28:1 36:1 6:1 40:1 40:1 40:1 56:1
Wydajność (%) Współczynnik H 31 29 29 26 24 23 22 20 19 19
Współczynnik L 25 23 23 21 19 18 17 15 15 15
Ciężar (kg) (skok zerowy) 1,20 2,10 6,0 17 32 41 57 57 85 160
Ciężar (kg na skok 100 mm) 0,26 0,42 1,14 1,67 3,04 3,10 4,45 6,13 7,90 11,5
Moment obrotowy bez obciążenia (Nm) Współczynnik H 0,04 0,11 0,15 0,35 0,84 0,88 1,28 1,32 1,62 1,98
Moment obrotowy bez obciążenia (Nm) Współczynnik L 0,03 0,10 0,12 0,25 0,51 0,57 0,92 0,97 1,10 1,42
Materiał obudowy G-AL GGG-40


Dane techniczne:

Śruby kulowe MULI 1 MULI 2 MULI 3 MULI 4 MULI 5 JUMBO 3
Zdolność podnoszenia bez obciążenia (kN) 5 10 12.5 22 42 65 78
Średnica i skok śruby (mm) 16 x 5 20 x 5 25 x 5 40 x 5 40 x 10  50 x 10 80 x 10
Skok w mm na
na pełny obrót wału napędowego
Współczynnik H 1,25 1,25 0,83 0,71 1,43 1,1 1
Współczynnik L 0,31 0,31 0,21 0,18  0,36 0,28 0,25
Współczynnik przełożenia Współczynnik H 4:1 4:1  6:1 7:1 9:1 10:1
Współczynnik L 16:1 16:1 24:1 28:1 36:1 40:1 
Wydajność (%) Współczynnik H 57 56 55 53 56 47 45
Współczynnik L 46 44 43 43 45 37 34
Waga (kg) (skok zerowy) 1,3 2,3 7 19 35 63
Ciężar (kg na 100 mm skoku) 0,26 0,42  1,14 1,67 3,04 6,13
Moment obrotowy bez obciążenia (Nm) Współczynnik H 0,04 0,11 0,15 0,35 0,84 1,32
Moment obrotowy bez obciążenia (Nm) Współczynnik L 0,03 0,10  0,12 0,25 0,51 0,97
Materiał obudowy G-AL GGG-40 

Cechy dźwigników śrubowych z przekładnią ślimakową

  • Serie MULI® i JUMBO® są przeznaczone do obciążeń od 5 do 500 kN
  • Sześcienna obudowa, standaryzowany materiał elementów montażowych i ich zakończenia, wstępnie nawiercone otwory w kołnierzu ułatwiają montaż silnika, przekładni i przetwornika obrotów wału
  • Wszystkie modele są przeznaczone do pracy z obciążeniami rozciągającymi i sprężającymi
  • Dostępny jest pełny wybór silników i akcesoriów.
  • Wszystkie modele są przeznaczone do pchania, ciągnięcia i utrzymywania obciążenia i funkcjonują niezależnie od położenia  
  • Do wyboru jest wysoka i niska prędkość wybierana przez zmianę przełożenia
  • Można łatwo zsynchronizować pracę kilku dźwigników.  

Opcje dźwigników śrubowych z przekładnią ślimakową

  • Wersja N- obrotowi śruby zapobiega jej stałe przymocowanie do prowadzonego obciążenia
  • Wersja V- mechanizm zapobiegający obracaniu; wersja zalecana w przypadkach, gdy śruby nie można mocować zewnętrznie w celu zapobieżenia obrotowi
  • Wersja R- ruch obrotowy śruby jest przekładany na ruch liniowy za pośrednictwem nakrętki posuwu   Uwaga: nakrętkę należy zakupić oddzielnie
  • Współczynnik przełożenia H- jeden pełny obrót wału powoduje skok o 1 mm
  • Współczynnik przełożenia L- jeden pełny obrót wału powoduje skok o 0,25 mm

Find a Part

Not finding the screw jack you're looking for? Contact us for a custom solution.

Family

Size

Type

Ratio

Screw Type

Stroke

Screw End

End Fitting

Bellows

Nut

Special Features

Screw Dimensions

CAD modele

  • Configurable 2D/3D Partstream Models
  • Configurable 2D/3D Solidcomponents Models
  • Configurable 2D/3D PartServer Models
  • Static 2D/3D Model file downloads
Worm Gear Screw Jacks (MULI/JUMBO) 2D/3D Interactive Models
Neff TGS - N version (Axial Travel, Ball Screw, Standard)
Neff KGS - N version (Axial Travel, Ball Screw, Standard)
Neff TGS - R version (Axial Travel, Trapezoidal Screw, Anti-rotation)
Neff KGS - R version (Axial Travel, Ball Screw, Anti-rotation)
Neff TGS - V version (Axial Travel, Trapezoidal Screw, Anti-rotation)
Neff KGS - V version (Axial Travel, Ball Screw, Anti-rotation)
PARTS: Neff MULI/JUMBO EFM Trapezoidal Bronze Nut Options
PARTS: Neff KAR Universal Joint Adapter Options
PARTS: Neff KON Flanged Radial Mount Adapter Bracket Options
PARTS: Neff L MULI/JUMBO Burnished Mounting Feet Options
PARTS: Neff KGF-N MULI/JUMBO Flanged Ball Nut Options
PARTS: Neff BP MULI/JUMBO Top Plate Options
PARTS: Neff GK MULI/JUMBO Clevis End Options
PARTS: Neff GA MULI Folk End Options
back to top