Skip to content Skip to navigation

Co to jest siłownik liniowy?

Siłownik liniowy to czystsza i bardziej wydajna alternatywa dla rozwiązań pneumatycznych i hydraulicznych. Elektryczne siłowniki liniowe przekształcają ruch obrotowy kół zębatych i śrub pociągowych lub kulowych w ruch liniowy (w linii prostej). Celem jest dokładne, powtarzalne pchanie/ciągnienie, podnoszenie/opuszczanie, obracanie i pozycjonowanie ładunków. Siłowniki liniowe są powszechnie używane w takich zastosowaniach, jak sprzęt i maszyny rolnicze, urządzenia medyczne, automaty fabryczne, urządzenia podające materiały itp.

Jaka jest różnica między siłownikami?

Firma Thomson oferuje wiele modeli siłowników liniowych podzielonych na kategorie: standardowe, precyzyjne i z silnikami krokowymi.

Standardowe siłowniki liniowe są używane we wszystkich typach urządzeń do automatyzowania procesów, zastępowania ludzi w niebezpiecznych sytuacjach, zapewniania zdalnego sterowania i ułatwiania zadań związanych z wykonywaniem prac trudnych, mozolnych czy ręcznych.
Precyzyjne siłowniki liniowe są zaprojektowane do zastosowań wymagających wyższych prędkości, większych obciążeń, ciągłej pracy, precyzyjnego pozycjonowania i dowolności w konfigurowaniu w ciasnych przestrzeniach.
Siłowniki liniowe z silnikami krokowymi to połączenie hybrydowego silnika krokowego i precyzyjnej śruby pociągowej w jednej kompaktowej obudowie. Mają one zastosowanie w systemach, w których występują prowadnice zewnętrzne lub w których wymagana jest duża dowolność konfiguracji.
„Beztłoczyskowe siłowniki liniowe”są również nazywane liniowymi. Więcej informacji na ich temat można znaleźć tutaj.

Dlaczego firma Thomson?

Począwszy od pierwszego siłownika skonstruowanego ponad 50 lat temu firma Thomson jest obdarzanym zaufaniem pionierem na rynku. Opracowuje technologie pomagające klientom w rozwiązywaniu problemów, zwiększaniu efektywności i korzyści z każdego instalowanego elektromechanicznego siłownika liniowego.

Siłowniki Thomson nie wymagają konserwacji, nie przeciekają i można je łatwo zintegrować w zautomatyzowany proces. Nasze doświadczenie w obszarze projektowania i zastosowań uzupełnia rozległa baza zasobów internetowych, w tym narzędzia do dobierania i określania wymiarów siłowników, interaktywne modele CAD 3D, dedykowane serwisy WWW produktów, instruktażowe nagrania wideo i inne.

Standardowe
siłowniki liniowe

Standardowe siłowniki liniowe Thomson

Standardowe siłowniki liniowe Thomson są wykonane z wytrzymałych podzespołów o wysokiej jakości, gwarantujących bezobsługową, niezawodną i bezpieczną pracę oraz maksymalną trwałość i wartość dla użytkownika. Cechują się długościami skoku do 915 mm (36 cali), prędkościami do 76 mm/s (3 cali/s), obciążalnością do 16 kN (3600 funtów) oraz współczynnikami wypełnienia impulsu przy pełnym obciążeniu do 25%. Te siłowniki zawierają zintegrowany silnik elektryczny, którego ruch obrotowy jest przekształcany w ruch liniowy. Po dołączeniu płytki drukowanej zostaje udostępnionych wiele funkcji sterowania.

Przejrzyj ofertę standardowych siłowników liniowych

 

 


Wyróżniony produkt: Electrak XD

  • Urządzenie XD jest wystarczająco silne, aby sprostać wymaganiom zastosowań hydraulicznych, a jednocześnie bardziej inteligentne, mniejsze i wydajniejsze w porównaniu z konkurencyjnymi technologiami.
  • Najważniejsze parametry to przenoszenie obciążeń do 25 000 N, cykl pracy do 100%, skok do 1200 mm i prędkość do 75 mm/s.
  • Model ten charakteryzuje się doskonałą odpornością na nawet najtrudniejsze warunki, oferując stopień ochrony przed wnikaniem IP69K (statyczny), IP67 (statyczny) oraz IP66 (dynamiczny).
  • Wbudowane elementy sterujące, takie jak przełączanie niskiego poziomu, programowalne wyłączniki krańcowe końca skoku, sprzężenie zwrotne pozycji, synchronizacja czy systemy magistrali, zwiększają możliwości w zakresie sterowania.

Dowiedz się więcej o urządzeniach Electrak XD

Precyzyjne
siłowniki liniowe

Precyzyjne siłowniki liniowe Thomson

Precyzyjne siłowniki liniowe Thomson zaprojektowano z myślą o zapewnieniu wysokiej wydajności w zastosowaniach wymagających pracy ciągłej. Gwarantują najwyższą prędkość i siły wzdłużne ze wszystkich siłowników elektrycznych, pozwalając na projektowanie bardziej zwartych urządzeń o maksymalnej wydajności. Często są wybierane jako czystsza i efektywniejsza alternatywa względem rozwiązań hydraulicznych. Precyzyjne siłowniki liniowe pobierają energię tylko w momentach zapotrzebowania i pracują ciszej niż pneumatyczne.

Przejrzyj ofertę precyzyjnych siłowników liniowych Thomson

 

 

 


Wyróżniony produkt: seria PC

  • Dostępne serwonapędy dopasowane są do wszystkich modeli. Dzięki temu można zredukować czas poświęcony na określanie parametrów i dobór silnika.
  • Duże, bardzo precyzyjne zespoły śrub kulowych zapewniają bezkonkurencyjny czas pracy (do czterech razy większą długość skoku niż porównywalne siłowniki).
  • Długi skok stanowi rozwiązanie w przypadku miejsc trudno dostępnych. Dzięki niemu jest zapewniony dostęp do większych powierzchni w przypadku zastosowań typu skanowanie, cięcie czy pomiary.
  • Wyjątkowa gęstość mocy i wysokie prędkości.

Dowiedz się więcej o serii PC

Siłowniki liniowe
z silnikiem krokowym

Siłowniki liniowe z silnikiem krokowym Thomson

Siłowniki liniowe z silnikiem krokowym firmy Thomson to połączenie hybrydowego silnika krokowego i precyzyjnej śruby pociągowej w jednej kompaktowej obudowie. Są one oferowane w trzech podstawowych konfiguracjach — z obracającą się śrubą (MLS), z obracającą się nakrętką (MLN) oraz z siłownikiem (MLA). Zalety to między innymi zwiększona gęstość momentu obrotowego, zwiększona wydajność, zmniejszony hałas i nasze opatentowane rozwiązanie techniczne Taper-Lock, które umożliwia pewne i precyzyjnie współosiowe połączenie śruby pociągowej z wałem silnika.

Przejrzyj ofertę siłowników liniowych z silnikiem krokowym Thomson

 

 

 


Wyróżniony produkt: siłownik z napędzaną śrubą pociągową

  • W pełni zabudowane rozwiązanie w konfiguracji z obracającą się śrubą i z obróbką zakończenia wybieraną przez kupującego.
  • Wbudowane hamulce przytrzymujące zapobiegające obrotom eliminują potrzebę stosowania prowadnic zewnętrznych.
  • Dopuszczalne obciążenie boczne i obciążenie momentem.
  • Łatwe zestawianie w zespoły.

Dowiedz się więcej o siłowniku z napędzaną śrubą pociągową

back to top