DA24-21B65M25M0N-DMM
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
Siłownik, LA14 Linear Actuator, 24 Vdc, Obciążenie dynamiczne: 6800 N, kulowa śruba pociągowa, 15 mm/s, Maksymalna długość skoku: 250 mm, Sterowanie: Brak opcji
- Wytrzymały i solidny
- Odporny na bardzo trudne warunki otoczenia
- Przedłużka ze stali nierdzewnej
- Aluminiowa, odporna na korozję rurka zewnętrzna
- Możliwy montaż za pomocą czopu
- Sprzęgło przeciążeniowe do ochrony w połowie i na końcu skoku
- Rowki teowe w rurce zewnętrznej na czujniki magnetyczne
- Silnik z wyłącznikiem termicznym