DA24-21B65M25M0N-DMM

DA24-21B65M25M0N-DMM

Vérin, LA14 Linear Actuator, 24 Vdc, Charge dynamique: 6 800 N, bille, 15 mm/s, Longueur de course max.: 250 mm, Commande: Sans option


    • Robuste et solide
    • Résistant à des environnements très difficiles
    • Rallonge en acier inoxydable
    • Tube de protection en aluminium anticorrosion
    • Montage sur tourillon possible
    • Limiteur de couple pour protection en milieu et fin de course
    • Tube de protection avec rainures en T pour capteurs magnétiques
    • Moteur équipé d’un contacteur thermique

Dimensions

Dimensions
Dimension Valeur
A 469.6 mm (18.488 in)
S 250.0 mm (9.843 in)

Caractéristiques

Spécification Valeur
Position de l'adaptateur Les deux adaptateurs à 0 degré (position standard)
Antirotation Yes
Frein Oui avec vis à billes, vis à pas à verrouillage automatique
Certifications CE
Connecteur spécial Fils volants
Jeu axial max. 1,000 mm / 0,039 in
Indice IP, dynamique N/A
Indice IP, statique IP65
Commande manuelle No
Matériau Acier inoxydable, aluminium anodisé, zinc
Course nominale 250,00 mm / 9,84 in
Protection, fin de course Limiteur de couple
Protection, milieu de course Limiteur de couple
Type de vis Bille
Température max. 65 °C / 149 °F
Température min. -25 °C / -13 °F
Surveillance de la température No
Tension 24 Vdc
Tolérance de tension 20-32 VDC
Appel de courant max. 10,0 amp
Poids 6,100 kg / 13,448 lbs
Commande Aucun
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
Charge, dynamique 6 800 N / 1 529 lbf
Charge, statique 6 800 N / 1 529 lbf
Résistance au brouillard salin N.D.
Vitesse max. 15,00 mm/s / 0,59 in/s
Vitesse min. 11,00 mm/s / 0,43 in/s

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :