DA24-21B65M25M0N-DMM
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
Actuador, LA14 Linear Actuator, 24 Vdc, Carga dinámica: 6800 N, bola, 15 mm/s, Máx. longitud de carrera: 250 mm, Control: Sin opción
- Sólido y robusto
- Soporta los entornos más hostiles
- Tubo de extensión de acero inoxidable
- Tubo de la cubierta de aluminio sin corrosión
- Posibilidad de montaje mediante muñones
- Embrague de sobrecarga para la protección de la carrera media y final
- Surcos con ranuras en T en el tubo de la cubierta para los sensores magnéticos
- Motor con interruptor térmico