DA24-05A65M40M0NPO-DMM
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
Siłownik, LA14 Linear Actuator, 24 Vdc, Obciążenie dynamiczne: 1100 N, Acme, 54 mm/s, Maksymalna długość skoku: 400 mm, Sterowanie: Potencjometr
- Wytrzymały i solidny
- Odporny na bardzo trudne warunki otoczenia
- Przedłużka ze stali nierdzewnej
- Aluminiowa, odporna na korozję rurka zewnętrzna
- Możliwy montaż za pomocą czopu
- Sprzęgło przeciążeniowe do ochrony w połowie i na końcu skoku
- Rowki teowe w rurce zewnętrznej na czujniki magnetyczne
- Silnik z wyłącznikiem termicznym