DA24-05A65M40M0NPO-DMM
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
Attuatore, LA14 Linear Actuator, 24 Vdc, Carico dinamico: 1100 N, vite trapezia, 54 mm/s, Lunghezza di corsa massima:: 400 mm, Controllo: Potenziometro
- Resistente e robusto
- Adatto anche agli ambienti più critici
- Stelo in acciaio inossidabile
- Tubo di copertura in alluminio resistente alla corrosione
- Possibilità di montaggio su staffa
- Frizione di sovraccarico per protezione a metà e a fine corsa
- Scanalature con slot a T nel tubo di copertura per sensori magnetici
- Motore con interruttore termico