DA24-05A65M40M0NPO-DMM

DA24-05A65M40M0NPO-DMM

Actuador, LA14 Linear Actuator, 24 Vdc, Carga dinámica: 1100 N, acme, 54 mm/s, Máx. longitud de carrera: 400 mm, Control: Potenciómetro


    • Sólido y robusto
    • Soporta los entornos más hostiles
    • Tubo de extensión de acero inoxidable
    • Tubo de la cubierta de aluminio sin corrosión
    • Posibilidad de montaje mediante muñones
    • Embrague de sobrecarga para la protección de la carrera media y final
    • Surcos con ranuras en T en el tubo de la cubierta para los sensores magnéticos
    • Motor con interruptor térmico

Dimensiones

Dimensiones
Dimension Valor
A 691.6 mm (27.228 in)
S 400.0 mm (15.748 in)

Especificaciones

Especificaciones Valor
Posición del adaptador Ambos adaptadores a 0 grados (posición estándar)
Antirrotación Yes
Freno Sí, con husillo de bola, husillo de plomo con bloqueo automático
Certificaciones CE
Conector especial Conductores libres
Juego del extremo, máx. 1,000 mm / 0,039 in
Calificación de IP, dinámica N/A
Calificación de IP, estática IP65
Accionamiento manual No
Material Acero inoxidable, aluminio anodizado, zinc
Carrera nominal 400,00 mm / 15,75 in
Protección, fin de carrera Embrague de sobrecarga
Protección, carrera media Embrague de sobrecarga
Tipo de husillo Acme
Temperatura máx. 65 °C / 149 °F
Temperatura mín. -25 °C / -13 °F
Monitoreo de temperatura No
Voltaje 24 Vdc
Tolerancia de voltaje 20-32 VDC
Máximo consumo de corriente 16,5 amp
Peso 7,300 kg / 16,094 lbs
Control Ninguno
Retroalimentación Potenciómetro
Serializado No
Accionamiento inteligente No
Contiene líquidos No
Retornable No

Rendimiento

Velocidad máx. y corriente vs. carga

Rendimiento Valor
Ciclo de trabajo 25%
Carga dinámica 1.100 N / 247 lbf
Carga estática 1.100 N / 247 lbf
Resistencia a niebla salina N/D
Velocidad máx. 54,00 mm/s / 2,13 in/s
Velocidad mín. 32,00 mm/s / 1,26 in/s

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor: