DA24-05A65M35M0N-AMM

DA24-05A65M35M0N-AMM

Siłownik, LA14 Linear Actuator, 24 Vdc, Obciążenie dynamiczne: 1100 N, Acme, 54 mm/s, Maksymalna długość skoku: 350 mm, Sterowanie: Brak opcji


    • Wytrzymały i solidny
    • Odporny na bardzo trudne warunki otoczenia
    • Przedłużka ze stali nierdzewnej
    • Aluminiowa, odporna na korozję rurka zewnętrzna
    • Możliwy montaż za pomocą czopu
    • Sprzęgło przeciążeniowe do ochrony w połowie i na końcu skoku
    • Rowki teowe w rurce zewnętrznej na czujniki magnetyczne
    • Silnik z wyłącznikiem termicznym

Wymiary

Wymiary
Wymiar Wartość
A 586.6 mm (23.094 in)
S 350.0 mm (13.780 in)

Specyfikacje

Specyfikacja Wartość
Pozycja przejściówki Obie przejściówki montażowe 0 stopni (pozycja standardowa)
Zabezpieczenie przeciwobrotowe Yes
Hamulec Tak, ze śrubą kulową, samozabezpieczającą śrubą pociągową
Certyfikaty CE
Złącze specjalne Zacisk AMP 42098-2, obudowa 180908-5
Maks. luz osiowy 1,000 mm / 0,039 in
Stopień ochrony, dynamiczne N/A
Stopień ochrony, statyczne IP65
Sterowanie ręczne No
Materiał Stal nierdzewna, anodowane aluminium, cynk
Skok znamionowy 350,00 mm / 13,78 in
Ochrona na końcu skoku Sprzęgło przeciążeniowe
Ochrona w połowie skoku Sprzęgło przeciążeniowe
Typ śruby Acme
Temperatura maks. 65 °C / 149 °F
Temperatura min. -25 °C / -13 °F
Monitorowanie temperatury No
Napięcie 24 Vdc
Tolerancja napięcia 20-32 VDC
Maksymalny pobór prądu 16,5 amp
Ciężar 5,800 kg / 12,787 lbs
Sterowanie Brak
Sprzężenie zwrotne None
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
Obciążenie, dynamiczne 1 100 N / 247 lbf
Obciążenie, statyczne 1 100 N / 247 lbf
Odporność na mgłę solną nie dot.
Prędkość maks. 54,00 mm/s / 2,13 in/s
Prędkość min. 32,00 mm/s / 1,26 in/s

Uzyskaj wycenę

* Wpisz dane poniżej, abyśmy mogli udzielić pomocy: