DA24-05A65M35M0N-AMM
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
Aktüatör, LA14 Linear Actuator, 24 Vdc, Dinamik Yük: 1100 N, trapez, 54 mm/s, Maks. Strok Uzunluğu: 350 mm, Kontrol: Seçenek Yok
- Sağlam ve güçlü
- Çok sert ortamlara dayanıklı
- Paslanmaz çelik uzatma borusu
- Korozyona uğramaz alüminyum kaplama borusu
- Muylu montaj mümkün
- Strok ucu ve ortası için aşırı yükleme kavrama koruması
- Manyetik sensörler için kapak borusunda T yuvalı oluklar
- Termal anahtarlı motor