DA24-05A65M35M0N-AMM

DA24-05A65M35M0N-AMM

Vérin, LA14 Linear Actuator, 24 Vdc, Charge dynamique: 1 100 N, Acmé, 54 mm/s, Longueur de course max.: 350 mm, Commande: Sans option


    • Robuste et solide
    • Résistant à des environnements très difficiles
    • Rallonge en acier inoxydable
    • Tube de protection en aluminium anticorrosion
    • Montage sur tourillon possible
    • Limiteur de couple pour protection en milieu et fin de course
    • Tube de protection avec rainures en T pour capteurs magnétiques
    • Moteur équipé d’un contacteur thermique

Dimensions

Dimensions
Dimension Valeur
A 586.6 mm (23.094 in)
S 350.0 mm (13.780 in)

Caractéristiques

Spécification Valeur
Position de l'adaptateur Les deux adaptateurs à 0 degré (position standard)
Antirotation Yes
Frein Oui avec vis à billes, vis à pas à verrouillage automatique
Certifications CE
Connecteur spécial Connecteur AMP avec borne 42098-2, boîtier 180908-5
Jeu axial max. 1,000 mm / 0,039 in
Indice IP, dynamique N/A
Indice IP, statique IP65
Commande manuelle No
Matériau Acier inoxydable, aluminium anodisé, zinc
Course nominale 350,00 mm / 13,78 in
Protection, fin de course Limiteur de couple
Protection, milieu de course Limiteur de couple
Type de vis Acmé
Température max. 65 °C / 149 °F
Température min. -25 °C / -13 °F
Surveillance de la température No
Tension 24 Vdc
Tolérance de tension 20-32 VDC
Appel de courant max. 16,5 amp
Poids 5,800 kg / 12,787 lbs
Commande Aucun
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
Charge, dynamique 1 100 N / 247 lbf
Charge, statique 1 100 N / 247 lbf
Résistance au brouillard salin N.D.
Vitesse max. 54,00 mm/s / 2,13 in/s
Vitesse min. 32,00 mm/s / 1,26 in/s

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :