3TSR9WZMUUC1+250P

3TSR9WZMUUC1+250P

Rodzaje TSR, 9mm, Szeroki, Precyzyjne, Niewielkie obciążenie wstępne, Preload, Standardowa uszczelka wargowa,

Czas realizacji:  Skontaktuj się z fabryką*
$620.41 szt.**
Cięte na długość:

Min.: 78.0 mm  Maks.: 1000.0 mm  Tolerancja ±0,1 mm


  • Bezpośredni zamiennik zgodny ze standardami branżowymi
  • Konstrukcja ze stali nierdzewnej 440 (odporność na korozję, niskie wymagania dotyczące smarowania lub brak konieczności smarowania)
  • Wysoka precyzja dokładności wykonania (do ±0,010 mm)
  • Bardzo płynna i cicha praca
  • Niski profil
  • Wysoka obciążalność momentem do zastosowań z użyciem jednej szyny / jednego wózka
  • Niezwykle cichy ruch
  • Geometria rowka na kulki w kształcie zaostrzonego łuku umożliwia zastosowanie z pojedynczą szyną
  • Długość jednego elementu do 1 metra (w rozmiarach od 7 mm do 15 mm)
  • Skontaktuj się z firmą Thomson, aby uzyskać informacje o specjalnych długościach i konfiguracjach

Wymiary

Wymiary
Wymiar Wartość
[D2] 6,0 mm
[D3] 3,5 mm
[h] 4,5 mm
[H] 12,0 mm (±0.04)
[H1] 4,2 mm
[H4] 7,5 mm
[L1] 39,0 mm
[L2] 28,0 mm
[L3] 12,0 mm
[N] 6,0 mm
[SX] M2.6x3
[W] 18,0 mm
[W1] 30,0 mm
[W2] 21,0 mm
[X] 30,0 mm
[Y] 10,0 mm

Specyfikacje

Specyfikacja Wartość
Kulka/rolki Kulowa
Wózek/szyna/zespół Zespół
Wózek WZ - Szeroki
Rozmiar 9
Długość szyny 250,0 mm (9,84 in)
Klasa dokładności Precyzyjne
Materiał Stal nierdzewna
Liczba wózków 3
Wstępne obciążenie Niewielkie obciążenie wstępne
Ciężar 0,200 kg (0,441 lbs)
Link do instrukcji montażu https://www.thomsonlinear.com/downloads/Profile_Rail_Linear_Guides_Installation_Manual_mnen.pdf

Parametry

Parametry Wartość
Obciążalność dynamiczna 100 km 1 992 N (448 lbf)
Obciążalność dynamiczna 50 km 2 450 N (551 lbf)
Maksymalne przyspieszenie 50 m/s² (164 ft/s²)
Maksymalna prędkość 3 m/s (10 ft/s)
Moment statyczny moment względem osi podłużnej [Mx] 36 N·m (27 lbf·ft)
Moment statyczny moment względem osi poprzecznej [My] 16 N·m (12 lbf·ft)
Moment statyczny moment względem osi pionowej [Mz] 16 N·m (12 lbf·ft)
Obciążalność statyczna 3 920 N (881 lbf)

Uzyskaj wycenę

* Wpisz dane poniżej, abyśmy mogli udzielić pomocy: