3TSR9WZMUUC1+250P

3TSR9WZMUUC1+250P

Tipos TSR, 9mm, Largo, Precisão, Pré-carga leve, Preload, Padrão de vedação com ressalto,

Tempo de entrega:  Entre em contato com a fábrica*
$620.41 cada**
Cortado no comprimento:

Mín.: 78.0 mm  Máx.: 1000.0 mm  Tolerância +/- 0,1 mm


  • Substituição de entrada padrão da indústria
  • Construção em aço inoxidável 440 (resistência à corrosão, pouca ou nenhuma lubrificação)
  • Precisão de alta precisão (até ± 0,010 mm)
  • Operação extremamente suave e silenciosa
  • Perfil discreto
  • Capacidade de carga de momento alto para aplicações de trilho/carros de transporte único
  • Movimento quase sem ruído
  • A geometria de ranhura da esfera de arco Gothic permite aplicações de trilho único
  • Comprimento de uma peça até 1 metro (nos tamanhos 7 mm a 15 mm)
  • Entre em contato com a Thomson para comprimentos e configurações personalizadas

Dimensões

Dimensões
Dimensão Valor
[D2] 6,0 mm
[D3] 3,5 mm
[h] 4,5 mm
[H] 12,0 mm (±0.04)
[H1] 4,2 mm
[H4] 7,5 mm
[L1] 39,0 mm
[L2] 28,0 mm
[L3] 12,0 mm
[N] 6,0 mm
[SX] M2.6x3
[W] 18,0 mm
[W1] 30,0 mm
[W2] 21,0 mm
[X] 30,0 mm
[Y] 10,0 mm

Especificações

Especificação Valor
Esfera/Rolo Esferas
Carregador/Trilho/Montagem Conjunto
Carro de transporte WZ - Largo
Tamanho 9
Comprimento de trilho 250,0 mm (9,84 in)
Classe de precisão Precisão
Material Aço inoxidável
Número de carregadores 3
Pré-carga Pré-carga leve
Peso 0,200 kg (0,441 lbs)
Instalar link manual https://www.thomsonlinear.com/downloads/Profile_Rail_Linear_Guides_Installation_Manual_mnen.pdf

Desempenho

Desempenho Valor
Classificação de carga dinâmica de 100 km 1.992 N (448 lbf)
Classificação de carga dinâmica de 50 km 2.450 N (551 lbf)
Aceleração máxima 50 m/s² (164 ft/s²)
Velocidade máxima 3 m/s (10 ft/s)
Momento de rolamento estático [Mx] 36 N·m (27 lbf·ft)
Momento de inclinação estático [My] 16 N·m (12 lbf·ft)
Momento de guinada estático [Mz] 16 N·m (12 lbf·ft)
Classificação de carga estática 3.920 N (881 lbf)

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor: