3TSR9WZMUUC1+250P

3TSR9WZMUUC1+250P

Types TSR, 9mm, Large, Précision, Précharge légère, Preload, Joint à lèvre standard,

Délai d'exécution :  Contacter l'usine*
$620.41 unité**
Découpe à la longueur:

Min.: 78.0 mm  Max.: 1000.0 mm  Tolérance ± 0,1 mm


  • Remplacement direct standard
  • Construction en acier inoxydable 440 (résistance à la corrosion, peu ou pas de lubrification)
  • Précision élevée (jusqu'à ±0,010 mm)
  • Fonctionnement extrêmement fluide et silencieux
  • Profil bas
  • Capacité de charge à moment élevé pour les applications à rail unique/chariot
  • Mouvement silencieux
  • La géométrie des rainures à billes en arche gothique autorise une application de type rail unique
  • Longueur d'une pièce jusqu'à 1 mètre (dans les tailles 7 mm - 15 mm)
  • Contacter Thomson pour les longueurs et configurations personnalisées

Dimensions

Dimensions
Dimension Valeur
[D2] 6,0 mm
[D3] 3,5 mm
[h] 4,5 mm
[H] 12,0 mm (±0.04)
[H1] 4,2 mm
[H4] 7,5 mm
[L1] 39,0 mm
[L2] 28,0 mm
[L3] 12,0 mm
[N] 6,0 mm
[SX] M2.6x3
[W] 18,0 mm
[W1] 30,0 mm
[W2] 21,0 mm
[X] 30,0 mm
[Y] 10,0 mm

Caractéristiques

Spécification Valeur
Bille/Rouleau Bille
Chariot/Rail/Ensemble Ensemble
Chariot WZ - Large
Dimensions 9
Longueur de rail 250,0 mm (9,84 in)
Classe de précision Précision
Matériau Acier inoxydable
Nombre de chariots 3
Précharge Précharge légère
Poids 0,200 kg (0,441 lbs)
Lien du manuel d'installation https://www.thomsonlinear.com/downloads/Profile_Rail_Linear_Guides_Installation_Manual_mnen.pdf

Performance

Performance Valeur
Capacité de charge dynamique 100 km 1 992 N (448 lbf)
Capacité de charge dynamique 50 km 2 450 N (551 lbf)
Accélération maximale 50 m/s² (164 ft/s²)
Vitesse maximale 3 m/s (10 ft/s)
Moment de roulis [Mx] dynamique 100 km 36 N·m (27 lbf·ft)
Moment de tangage [My] dynamique 100 km 16 N·m (12 lbf·ft)
Moment de lacet [Mz] dynamique 100 km 16 N·m (12 lbf·ft)
Capacité de charge statique 3 920 N (881 lbf)

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :