20205

20205
Śruba pociągowa z nakrętką Acme

Brąz Nakrętka, Acme, Zewnętrznie Gwintowane, 2 in dia. X 0.2 in Skok gwintu, W prawo

Czas realizacji:  5 Dni*
$265.82 szt.**

  • Scentralizowany kształt gwintu zapewnia płynną pracę bez klinowania
  • Wysokiej jakości brąz zapewnia doskonałą obciążalność i odporność na zużycie
Click here to optimize your design with a custom lead screw and nut solution.

Wymiary

Wymiary
Wymiar Wartość
A 2,75 in (69,9 mm)
B Max 2,50 in (63,5 mm)
C 0,88 in (22,4 mm)
TH 2.548-18

Specyfikacje

Specyfikacja Wartość
Średnica śruby pociągowej 2,000 in (50,80 mm)
Skok gwintu 0,200 in (5,08 mm)
Sposób montażu nakrętki Gwintowane
Materiał nakrętki Brąz
Maksymalny luz osiowy 0,0110 in (0,279 mm)
Wydajność 20%
Maksymalna temperatura 350 °F (176,7 °C)
Ciężar 2,53 lbs (1,15 kg)

Parametry

Parametry Wartość
Maksymalne obciążenie dynamiczne 20 000,0 lbf (88 964,4 N)

Uzyskaj wycenę

* Wpisz dane poniżej, abyśmy mogli udzielić pomocy: