20205
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
Bronze Porca, Acme, Externamente Roscado, 2 in dia. X 0.2 in Execução, Lado direito
*Os prazos de entrega podem aumentar de acordo com a quantidade. Os prazos de entrega exibidos (em dias úteis ou semanas) não incluem o tempo de transporte.
**Custos associados a frete, embalagem, impostos/taxas de importação e sobretaxas não incluídos.
- Forma da rosca centralizada para desempenho suave e sem cunhas
- Material de bronze de alta qualidade para mais elevada capacidade de carga e resistência ao desgaste