Skip to content Skip to navigation

압연 스크류와 연삭 스크류의 차이점은 무엇입니까?

리드 스크류에서는 압연이 절삭(선반에서 회전)보다 바람직합니다. 이 공정에서는 둥근 막대를 다이 세트 사이에 끼우고 압연하여 나사산을 만듭니다. 그러면 리드 스크류를 위한 보다 단단한 표면과 우수한 표면 마감이 얻어집니다. 압연은 대부분의 산업 용도에서 경제적이고 충분히 정밀하기 때문에 볼 스크류에 가장 일반적인 공정이기도 합니다. 리드 정밀도는 0.003인치/피트 이상으로 유지할 수 있으며, 연삭 스크류에서보다 더 긴 길이가 가능합니다.

더 높은 정밀도가 필요하면 연삭을 고려해야 합니다. 연삭 공정은 리드 정밀도를 0.0003인치/피트 이상으로 유지할 수 있습니다. 그러나 이 공정은 훨씬 더 비싸고, 스크류의 최대 길이는 훨씬 짧습니다.

back to top