Thomson의 산업용 선형 액추에이터는 전력 공급 시 일정한 토크를 내는 단일 속도 모터를 사용합니다. 이 토크에 의해 생성된 선형 속도는 가해지는 하중에 따라 약간씩 다를 수 있습니다. 당사의 카탈로그에서는 무하중 및 최대 하중 속도를 모두 제공하며, 대부분의 경우 속도 대 하중을 자세히 보여주는 차트가 포함되어 있습니다.
그러나 AC 속도 제어를 위한 최고의 옵션은 Thomson의 정밀 선형 액추에이터 라인으로 이동하는 것입니다. PC-시리즈 및 T-시리즈 액추에이터는 모터 없이 공급됩니다. 그러므로 사용자는 속도 가변성을 비롯한 개별 애플리케이션 요구 사항에 따라 모터를 선택할 수 있습니다. 한편, ECT 라인은 다양한 AC 서보 구동 액추에이터 및 3상 AC 유도 모터를 갖고 있으며, 이들은 속도 제어가 가능합니다.