Skip to content Skip to navigation

볼 스크류와 리드 스크류의 차이점은?

볼 스크류와 리드 스크류

볼 스크류와 리드 스크류의 가장 큰 차이점은 부하를 지지하는 방식입니다. 볼 스크류는 재순환을 통해 마찰을 최소화하고 회전 운동을 선형 운동으로 변환하는 볼 베어링을 사용합니다. 리드 스크류는 볼 베어링을 사용하지 않으며 미끄러지는 표면 사이의 낮은 마찰 계수에 의존합니다. 따라서 리드 스크류는 마찰력이 더 높으며 볼 스크류보다 효율성이 떨어집니다.

리드 스크류는 속도, 정확도, 정밀도 및 강도가 상대적으로 중요하지 않은 단순한 변환 응용 분야에 더 적합합니다. 볼 스크류는 높은 부하와 빠른 속도가 필요한 응용 분야에 더 적합합니다.

리드 스크류 

  • 자체 잠금 기능을 사용할 수 있어 수직 응용 분야에 더 적합
  • 브레이크 시스템이 필요하지 않음
  • 미끄럼 마찰에 의해 이동
  • 효율 30~80%
  • 낮은 비용
  • 볼의 재순환이 없어 조용함
  • 윤활이 없어도 작동 가능
  • 더 작고 유연한 설계가 가능

볼 스크류

  • 역구동을 방지하는 브레이크 시스템 필요
  • 높은 하중 지지력
  • 효율 90%
  • 더 낮은 시작 토크
  • 리드 스크류보다 소음이 큼
  • 윤활 필요

볼 스크류와 리드 스크류의 자세한 차이점: 어떤 스크류를 선택해야 할까요? 응용 분야에 적합한 장비를 찾도록 도와주는 다섯 가지 질문

back to top