Skip to content Skip to navigation
DCG 컨트롤

DCG 컨트롤

지금 Thomson이 DCG 컨트롤 제품군의 소형 경량 24 VDC 장치를 제공합니다.  DCG 컨트롤은 전자식 리밋 스위치(ELS)가 내장되어 스트로크 중간의 지연 지점과 스트로크 말단에서 액추에이터 이동을 자동적으로 멈춥니다.   또한 인코더가 장착된 일부 액추에이터의 동기식 작동이 가능합니다.

개요

사양:

사양 DCG-150 DCG-160 DCG-170 DCG-180 DCG-190 DCG-280
입력 전압(VAC) 115, 1Φ
230, 1Φ
115, 1Φ
230, 1Φ
115, 1Φ
230, 1Φ
115, 1Φ
230, 1Φ
115, 1Φ
230, 1Φ
115, 1Φ
230, 1Φ
입력 주파수(Hz) 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60
출력 전압(VDC) 24 24 24 24 24 24
출력 전류(A) 4 8 8 8 13 2 x 8
작동 온도(°C) +5 - +45 +5 - +45 +5 - +45 +5 - +45 +5 - +45 +5 - +45
25° (77°)에서 듀티 사이클(%) 10 10 10 10 10 10
최대 시간(초) 60 60 60 60 60 60
호환 액추에이터 1, 1SP, 050 LM80V 150, LM80H TC16 다중 2 x TC16

DCG 컨트롤 특징

  • 이중 단열 보호 등급
  • 전자식 리밋 스위치
  • 최대 중량 1.9 kg (4.0 lbs)
  • CE 인증

DCG 컨트롤 옵션

  • DCG14-1H 제어 펜던트
카탈로그

브로셔

카탈로그

Linear Actuators 10455 KB Email
Linear Actuators 11510 KB Email
Linear Actuators 3296 KB Email
Linear Actuators 3264 KB Email

설명서

back to top