Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
제어 액세서리 및 선형 전원공급장치를 사용하여 워너 선형 구동기의 성능을 향상시키십시오. 제어에는 무선 원격 제어, 단순 확장/수축 스위치 박스, 마이크로 프로세서 기반 제어, 디지털 전자 옵션, 조정 가능한 고정 스트로크 한계를 위한 기본 제어, 양방향 전류 한계 제어 및 위치 피드백 옵션이 포함됩니다. 전원공급장치는 구동기에 몇 가지 입력/출력, 스위칭, 융합 및 전위차계 옵션을 제공합니다.