Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Elementy sterujące siłowników i zasilacze do siłowników liniowych
Elementy sterujące siłowników i zasilacze do siłowników liniowych
Akcesoria do sterowania i zasilacze do siłowników liniowych poprawiają parametry pracy posiadanych siłowników liniowych Warner. Do elementów sterowania zaliczają się bezprzewodowe piloty, proste przełączniki wysuwania/chowania, sterowniki mikroprocesorowe, cyfrowe układy elektroniczne i podstawowe elementy sterowania do ustawienia regulowanych i stałych pozycji granicznych skoku, dwukierunkowe układy sterowania oparte na ograniczaniu prądu oraz układy sygnalizujące położenie. Oferta zasilaczy pozwala wybrać różne opcje dotyczące wejścia/wyjścia, przełączania, bezpieczników i potencjometrów.