Skip to content Skip to navigation
AC-063 컨트롤

AC-063 컨트롤

Thomson이 Electrak PPA, Electrak 10, DMD 사용을 위한 AC-063 컨트롤을 제공합니다.  튼튼한 외함과 함께 열악한 환경에서 작동 시 강인하고 튼튼한 제품.  AC 또는 DC 입력, 리밋 스위치 입력 장착 또는 미장착, 제어 펜던트 장착 또는 미장착 등 다양하게 제공됩니다.

 

 

 

 

개요

사양

AC-063B AC-063BC AC-063C
버전 DC24-1B
DCA24-1B
DC24-1BC
DCA24-1BC
DC24-1C
DCA24-1C
입력 전압 12-36 VDC 12-36 VDC 50Hz에서 230 VAC
출력 전압(VDC) 12-36 VDC 12-36 VDC 24 VDC
12/24/36 VDC에서 출력 전류(A) 30/17/12 30/17/12 17
25 °C에서 최대 듀티 사이클 10 10 10
보호 등급 IP65 IP54 IP54
리밋 스위치 입력 DCA24-1B DCA24-1BC DCA24-1C
중량(kg) 0.4 0.4 3.0
제어 펜던트 포함 아니오
호환 액추에이터 10, PPA, DMD 10, PPA, DMD 10, PPA, DMD
back to top