Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Thomson offre des commandes AC-063 à utiliser avec ses actionneurs Electrak PPA, Electrak 10, et DMD. De conception résistante et robuste, pendant qu'elles fonctionnent dans les conditions les plus dures avec une boîtier en plastique dur. Les variations incluent des entrées CA et CC, avec ou sans entrées de Interrupteur de fin de course. et avec ou sans suspensions de commande.
AC-063B | AC-063BC | AC-063C | |
---|---|---|---|
Versions | CC24-1B CCA24-1B |
CC24-1BC CCA24-1BC |
CC24-1C CCA24-1C |
Tension d'entrée | 12-36 VCC | 12-36 VCC | 230 VCA @ 50Hz |
Tension de sortie VCC) | 12-36 VCC | 12-36 VCC | 24 VCC |
Courant de sortie (A) @ 12/24/36 VCC | 30/17/12 | 30/17/12 | 17 |
Facteur de service max @ 25 °C | 10 | 10 | 10 |
Classe de Protection | IP65 | IP54 | IP54 |
Entrées de interrupteurs de fin de course | CCA24-1B | CCA24-1BC | CCA24-1C |
Poids (kg) | 0.4 | 0.4 | 3.0 |
Suspension de commande incluse | Non | Oui | Oui |
Actionneurs Compatibles | 10, PPA, DMD | 10, PPA, DMD | 10, PPA, DMD |
Actionneurs linéaires | 5661 KB | |
Actionneurs linéaires | 7159 KB | |
Actionneurs linéaires | 3296 KB | |
Actionneurs linéaires | 3264 KB |
AC-063 Actuator Control Installation | 76 KB |
To provide better service to you on our websites, we and our service providers use cookies to collect your personal data when you browse. For information about our use of cookies and how to decline them or turn them off please read our cookie policy [available here].