Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Electrak PPA-M 액추에이터는 튼튼하고 다목적 기능을 갖도록 설계되었습니다. 이중 입력 샤프트 기능이 있는 이 액추에이터를 고객 지원 모터 또는 다중 PPA-M 장치를 통한 동기식 작동에 간편하게 적용할 수 있습니다. 열악한 환경에서 견딜 수 있는 이 고효율 볼 스크류 장치는 수동 작동이 가능하고 기본적으로 정비가 필요없습니다.