Skip to content Skip to navigation
Electrak FA14 액추에이터

Electrak FA14 액추에이터

Electrak FA14 액추에이터는 강인하고 튼튼한 상태를 위해 설계되었습니다.  플랜지 장착 시스템과 볼 또는 애크미 스크류 드라이브를 결합해서 고객이 간편하게 선택한 모터를 연결할 수 있습니다.  이 액추에이터는 열악한 환경에서 견딜 수 있고 기본적으로 정비가 필요없습니다. 

개요

사양

성능 사양 애크미 스크류 볼 스크류
최대 스트로크 길이: mm (in) 600 mm (24 in)
최대 동적 부하:  N (lbf) 2250 (500) 6800 (1530)
최대 정적 부하:  N (lbf) 11350 (2550) 18000 (4050)
최대 총부하 속도:  mm/s (in/s) 32 (1.25) 37 (1.46)
최대 입력 토크: Nm (lbf-in) 1.8 (16)
최대 입력 속도: rpm 3000
작동 온도:  ºC (ºF) -25 - +65 (-15 - +150)

Electrak FA14 특징

  • 센서 장착용 T-슬롯 홈
  • 고객 지원 모터의 플랜지 장착
  • 스테인레스 스틸 연장관
  • 항부식성 알루미늄 커버관
  • 클레비스 장착, 트러니언 가능
  • 스트로크 중간/말단 보호용 과부하 클러치
  • 볼 스크류 모델의 유지 브레이크
  • 애크미 스크류 모델의 자가 잠김
  • CE 인증

Electrak FA14 옵션

  • 수동 오버라이드
  • 어댑터 위치 전환
  • 맞춤형 색상
CAD 모델

To download the models below, you will need to sign in.

Sign In to Download CAD Models

back to top